text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Обратные клапаны Swagelok® и клапаны, регулирующие избыточный расход

Проходные обратные клапаны Swagelok предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия для контроля обратного потока в системах общего назначения и высокой степени чистоты. Клапаны ограничения избыточного расхода повышают целостность и безопасность системы, устраняя необходимость в обводном механизме.

Обратные клапаны | Пропускают поток в одном направлении
Клапаны ограничения избыточного расхода | Предупреждают избыточной расход на выходной линии

Показать обратные клапаны

Обратные клапаны Swagelok® допускают движение потока технологической среды только в одном направлении. Наши обратные клапаны выпускаются в различных исполнениях, включая тарельчатые, подъемные и цельносварные для широкого применения, в том числе на среднем и высоком давлении.

Обратные клапаны Swagelok с широким выбором типов соединений и материалов уплотнений обеспечивают простоту интеграции в готовые установки, а также соответствие характеристикам рабочей среды. Некоторые обратные клапаны Swagelok имеют цельносварную конструкцию, обеспечивающую герметичность рабочей системы в условиях высокой чистоты. Также в определенных случаях используются фторполимер сверхвысокой чистоты без уплотнительных колец, что позволяет максимально увеличить расход при снижении перепада давления, устранить "мертвые" зоны и сохранить отличную герметичность.

На клапанах Swagelok® серии XS для регулировки избыточного расхода имеется тарелка с прорезями, которая перемещается в запирающее положение и тем самым блокирует выход среды из клапана. Когда давление выравнивается, устройства переходят в исходное состояние. Применение таких клапанов устраняет необходимость в сложном обводном механизме и одновременно сокращает время техобслуживания.

Изучите разницу между давлением открытия и давлением повторного закрытия, чтобы убедиться в правильной работе обратного клапана.

Посмотреть видео

Категории обратных клапанов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о защитных колпачках и вспомогательных механизмах для обслуживания обратных клапанов с золотником, включая комплекты для замены пружин, уплотнений и золотников. 

Клапаны, регулирующие избыточный расход

Клапаны, регулирующие избыточный расход

Клапаны регулировки избыточного расхода повышают безопасность системы, предотвращая неконтролируемый выброс рабочей среды в случае разрыва линии.

Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW

Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW

Цельносварная конструкция обратных клапанов высокой степени чистоты обеспечивает надежную герметичность системы, а корпус из нержавеющей стали 316L гарантирует повышенную чистоту материала.

Обратные клапаны для водородных систем

Обратные клапаны для водородных систем

Обратные клапаны Swagelok® серии FK для водородных систем обеспечивают надежную изоляцию технологической среды и работу в условиях высокого давления.

Обратные клапаны с подъемной тарелкой, серия 50

Обратные клапаны с подъемной тарелкой, серия 50

Обратные клапаны с подъемным золотником из нержавеющей стали лимитируют обратный поток вплоть до 413 бар ман (6000 psig) и 482°C (900°F).

Обратные клапаны среднего давления, серия CV

Обратные клапаны среднего давления, серия CV

Обратные клапаны среднего давления предназначены для сдерживания давления в системе и контроля флюидов с остановкой обратного потока.

Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP

Полимерные обратные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия CHP

Для контроля обратного потока в системах сверхвысокой степени чистоты Swagelok предлагает фторполимерные обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты.
Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH

Тарельчатые обратные клапаны, серии C, CP, CH

В ассортименте представлены обратные клапаны из нержавеющей стали и латуни, с различными вариантами торцевых соединений, а также регулируемым/фиксированным давлением срабатывания.

Каталоги обратных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Shenyang blower works
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

valve hose tag
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags

Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.