text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-AN-1-6

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 9/16-18 po
Type du raccordement 1 Filetage JIC mâle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 3/8 po

Réf. pièce : SS-6-AN-1-6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-6-AN-1-6 — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 3/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 9/16-18 po
Type du raccordement 1 Filetage JIC mâle
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-A 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-A-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12-A-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12-AN-1-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 JIC 나사 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12-SAE-7-12 316 스테인리스강 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-16-A 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-16-A-16RS 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-16-A-16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-16-AN-1-16 316 스테인리스강 1 5/16-12인치 수나사 JIC 나사 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-A 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-2-A-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-2-A-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4-A 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-A-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-4-A-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-4-AG-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-AN-1-2 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-AN-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-AT-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4AN 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 JIC 나사 Afficher le produit
SS-4-SAE-7-4 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-A 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-A-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-6-A-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-AG-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 평행나사 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-AN-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 JIC 나사 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-A-RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-6-AT-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6AN 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 수나사 JIC 나사 Afficher le produit
SS-6-SAE-7-4 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-7-6 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-8-A 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-A-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-8-A-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-8-AG-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-AN-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 JIC 나사 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-AT-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-SAE-1-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-8-SAE-7-8 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.