text.skipToContent text.skipToNavigation

Needle and Metering Valves — General Utility Needle Valves, GU and F10 Series — Straight Pattern

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Needle and Metering Valves — General Utility Needle Valves, GU and F10 Series — Straight Pattern
ニードル・バルブGUシリーズは、一般用途におけるシステム流体の遮断や排出に使用します。硬化ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れのない締め切りと長寿命を実現しています。

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4GUF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4GUF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT View Product
SS-4GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-4GUF8-G 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-4GUM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4GUM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-8GUF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT View Product
SS-8GUF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.