Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.