Catalogs
Support System — Bolted Plastic Clamp Pipe Support
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S3-PP-8P | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
304-S5-PP-12P | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | View Product |
304-S5-PP-16P | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | View Product |
304-S5-PP-20P | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | View Product |
304-S6-PP-24P | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | View Product |
304-S6-PP-32T | Из полипропилена | 2 дюйма | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.