Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-16-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NI-4-RG-2 | Из никеля | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NI-8-RG-2 | Из никеля | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RSD-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4-RJ-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6-RJ-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。