text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.