text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.