|
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/8 in. Male NPT
Part #: SS-2-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Pipe PlugsSeals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/8 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Pipe Plugs
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-2-P — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/8 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/8 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-8-P | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-12-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-16-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-1-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-2-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-4-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-4-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| SS-6-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-6-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-6-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| SS-8-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-8-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | View Product |
| SS-8-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.