PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供这一重要特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键材料,并且不含 EMEA/410/01 中定义的 TSE、BSE 和 ADI。
C 系列 PTFE 软管具有 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电消散的应用还可选配碳黑填充 PTFE 内管。
规格
材料 | 内管:波纹 PTFE 强化材料:300 系列 SS 编织层 外层:标准无外层;硅树脂可选 套环:300 系列 SS 套环 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/2 至 2 in. |
工作压力 | 最高 1500 psig (103 bar) |
温度范围 | –65 至 450°F(–53 至 230°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头 |
N 系列 PTFE 柔性软管采用非金属材料,具有碳黑填充的 PTFE 内管,适用于需要静电消散的应用。在许多应用中,陶瓷缠绕层无需外部保温,而芳族聚酰胺纤维编织层有助于压力控制,同时保持柔性并减轻重量。常用于需要柔韧性、化学相容性和不导电编织层的场合。
规格
材料 | 内管:波纹碳黑填充 PTFE 强化材料:保温缠绕层,芳族聚酸胺纤维编织层 套环:300 系列 SS 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 3/8、1/2、3/4 in. |
工作压力 | 最高 1250 psig (86.1 bar) |
温度范围 | –65 至 450°F(–53 至 230°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、槽榫接头、卡套管短管、VCR 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO O 型圈面密封接头、ISO/BSP 平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line 接头 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。