Filter — Koaleszenzfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
- 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
- maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-FCB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-FCE Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間