text.skipToContent text.skipToNavigation

Verlängerte Schweißplatte, metrisch, Länge 64 mm (2,52 Zoll)

型番: 304-S1-WPEM

仕様

属性
ボディ材質 304 不锈钢
インチ・サイズ/ミリ・サイズ 公制
長さ 长 64 mm (2.52 in.)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
溶接プレート(横長タイプ)

Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Verlängerte Schweißplatte, metrisch, Länge 64 mm (2,52 Zoll)

型番: 304-S1-WPEM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

溶接プレート(横長タイプ)
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

仕様

304-S1-WPEM — Verlängerte Schweißplatte, metrisch, Länge 64 mm (2,52 Zoll)

属性
ボディ材質 304 不锈钢
インチ・サイズ/ミリ・サイズ 公制
長さ 长 64 mm (2.52 in.)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - 製品を見る
304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - 製品を見る
304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - 製品を見る
304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。