카탈로그
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.