|
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: B-QC8-D-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
DESO 스템
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
B-QC8-D-8PM — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 真ちゅう |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 インチ |
| 연결구 1 종류 | NPTおねじ |
| CV 최대 | 1.3 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | ブナN(標準) |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃ |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 500 PSIG @ 70°F/34.4 BAR @ 21℃ |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 시리즈 | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-DC-6HC | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Hose Connector | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-810K1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
