text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 12mm 튜브 OD x 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터

Art.-Nr.: SS-12M0-R-6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 12mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 3/8인치
Typ Verbindung 2 스웨즈락 튜브 어댑터
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 12mm 튜브 OD x 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터

Art.-Nr.: SS-12M0-R-6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

SS-12M0-R-6 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 리듀서, 12mm 튜브 OD x 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 표준 세정 및 포장(SC-10)
Größe Verbindung 1 12mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® 튜브 피팅
Größe Verbindung 2 3/8인치
Typ Verbindung 2 스웨즈락 튜브 어댑터
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6M 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-6-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-R-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-500-6-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-500-R-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.