|
Swagelok Reduzierverschraubung, PFA, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrverschraubung
부품 번호: PFA-820-6-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Swagelok Reduzierverschraubung, PFA, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrverschraubung
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
PFA-820-6-4 — Swagelok Reduzierverschraubung, PFA, 1/2 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrverschraubung
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PFA |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 po |
| 연결구 1 종류 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 연결구 2 크기 | 1/4 po |
| 연결구 2 종류 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37060710 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-R-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-300-R-4 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-400-6-1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-6-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-400-R-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-500-6-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-6-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-600-R-10 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-600-R-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-6M0-R-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-810-6-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-6-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-810-R-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-8M0-R-6M | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-100-R-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-100-R-6M | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-6-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-6-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1010-R-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-R-16 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1010-R-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-61-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-12M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-6-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-6-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-6-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-6-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-1210-R-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-1210-R-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-18M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-20M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-22M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-25M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1410-6-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-12M | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-2R-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 제품 보기 |
| SS-1610-6-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-6-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-6-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-1610-R-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-32 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-1610-R-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-16M0-R-12M | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12M | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-22M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-25M | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2000-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-2000-R-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-200-R-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-8 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-2400-6-16 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-18M | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 18 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-25M0-R-18M | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2M0-R-2 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-300-6-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-300-R-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-300-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-10M | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-2 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6M | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6MBT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-6-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-400-6-1BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-400-6-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-400-6-2BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-400-6-3 | Edelstahl 316 | 1/4 po | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-400-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-400-R-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-12M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-400-R-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-400-R-8M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-4 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-6M | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-500-6-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-500-R-6 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-6-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-2BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-6-5 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-600-R-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-10M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-600-R-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-10M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-18M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-6-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-6-2BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-6-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-6-4BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-6-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-6-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-6BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
| SS-810-R-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-R-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-R-12BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-R-12M | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-R-16 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
| SS-810-R-16BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-810-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-810-R-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-810-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6M | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-16M | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Adaptador a Tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
