text.skipToContent text.skipToNavigation
컴팩트 게이지 밸브

스웨즈락® 컴팩트 게이지 밸브

스웨즈락 컴팩트 게이지 밸브는 경량 패키지이며 기존 어셈블리보다 차지하는 공간이 더 적어 빠르고 편리한 게이지 설치 및 유지보수가 가능합니다.

추가 정보 요청

스웨즈락 컴팩트 게이지 밸브는 게이지 차단과 게이지 벤트를 제공하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 스테인리스강 스웨즈락® 1 시리즈 니들 밸브(판넬 너트 없음)와 일체형 스테인리스강 스웨즈락 퍼지 밸브로 구성됩니다.

튜브 어댑터 연결구가 있는 스웨즈락 압력 게이지와 함께 사용하도록 설계된 스웨즈락 컴팩트 게이지 밸브는 다이얼 정렬이 쉬우며 게이지 설치 시간과 비용을 줄입니다. 또한 스웨즈락 튜브 피팅 연결구는 밸브 설치 시간과 비용을 줄이고 견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항을 제공합니다. 일체형 퍼지 밸브는 나사 체결부를 없애서 잠재적인 누설 지점을 줄입니다. 퍼지 캡은 작업자의 안전과 우발적인 분해를 방지하기 위하여 밸브 몸체에 영구적으로 압착되었으며 316 스테인리스강 구조는 내구성과 내부식성을 제공합니다.

사양

사용 압력 최대 4000psig(275bar)
온도 –65~600°F(–53~315°C)
몸체 재질 316 스테인리스강
패킹 재질 PEEK
연결구
종류 스웨즈락 튜브 피팅
크기 1/2인치, 12mm

컴팩트 게이지 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적합한 밸브 선택이 모든 차이를 만들어 낼 수 있습니다.

당사 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 맞는 정확한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 서브시스템
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법

고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.