text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、2.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Art.-Nr.: SS-QF4-S-6M0

Technische Daten

Attribute Wert
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 2.2 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、2.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Art.-Nr.: SS-QF4-S-6M0
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Technische Daten

SS-QF4-S-6M0 — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム (バルブなし)、2.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Attribute Wert
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 2.2 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF12-S-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-QF8-S-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.