text.skipToContent text.skipToNavigation
régulateurs de pression pour applications d’inertage

Régulateurs de pression pour applications d’inertage Swagelok®

Conçus pour maintenir la pression d’un gaz inerte à un niveau constant dans des applications particulières.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Les régulateurs de pression Swagelok pour applications d’inertage sont essentiels pour assurer la sécurité des opérateurs et des passants autour de réservoirs de stockage de fluides dangereux. Ils maintiennent un gaz inerte à une pression constante dans l’espace occupé par la phase gazeuse, empêchant ainsi les vapeurs dangereuses de s’échapper.

Les régulateurs pour applications d’inertage réduisent les risques pour la sécurité associés aux réservoirs sous pression.

  • Les régulateurs série TBRS maintiennent le gaz à pression constante dans le réservoir, empêchant ainsi une chute de pression pendant le pompage.
  • Les déverseurs série TBVS évacuent l’excès de pression vers les systèmes de récupération de la vapeur, évitant ainsi des émissions intempestives.

Ces régulateurs contrôlent la pression avec précision dans des applications d’inertage. Ils se caractérisent par un filetage à pas fin sur la vis qui agit sur le ressort pour une meilleure résolution des réglages, un mécanisme à membrane très sensible pour plus de précision dans la détection de la pression, et une boucle de rétroalimentation externe qui améliore les performances du régulateur. Par ailleurs, l’utilisation de l’acier inoxydable 316L pour certains composants – tubes de rétroalimentation, corps du régulateur et logement du clapet notamment – en font des régulateurs durables et résistants à la corrosion adaptés aux environnements difficiles.

Caractéristiques techniques

Matériau Construction en acier inoxydable 316L
Dimensions des raccordements d’extrémité 1/2 po, 1 po et 2 po
Pression de service jusqu’à 16,0 bar (232 psig)
Plages de régulation 5 à 10 mbar (0,07 à 0,14 psig ; 2,0 à 4,0 po H2O) jusqu’à 50 à 800 mbar (0,72 à 11,6 psig ; 20 à 321 po H2O)
Coefficient de débit (Cv) 0,20, 0,30, 1,00
Température de –20 à 100°C (–4 à 212°F)

Choisir le bon régulateur

Catalogues des régulateurs de pression pour applications d’inertage

Découvrez des informations complètes sur nos régulateurs de pression pour applications d’inertage – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Évaluez les performances de plusieurs vapodétendeurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Ressources Swagelok sur les régulateurs de pression

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.