Soupapes pour moyenne pression Swagelok®
Utilisables à des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig), les soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV protègent le personnel et aident à maintenir des conditions opératoires appropriées.
Prendre contact pour en savoir plusLes soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV sont disponibles avec une pression réglée en usine ou avec un réglage de pression de tarage externe facile à utiliser, et une large gamme de pressions de tarage pour répondre à une variété de besoins d’application.
- Les pressions de tarage des soupapes à pression fixe vont de 68,9 à 1378 bar (1000 à 20 000 psig) par pas de 6,9 bar (100 psig). L’écrou de blocage maintient la vis de réglage dans la position souhaitée.
- Les soupapes à pression réglable sont disponibles avec deux types de ressort correspondant aux plages de pression suivantes : 68,9 à 689 bar (1000 à 10 000 psig) et 689 à 1378 bar (10 000 à 20 000 psig)
Caractéristiques techniques
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Pression de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Pressions de tarage | 68,9 bar à 1378 bar (1000 psig à 20 000 psig) |
Fonctionnement | Pression de tarage fixe ou réglable |
Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
Raccordements d’extrémité | Raccord fileté à extrémité conique (3/8 po et 9/16 po, entrée), raccord pour tube moyenne pression FK Swagelok (3/8 po, 1/2 po et 9/16 po, entrée), taraudage NPT (3/4 po, sortie) |
Découvrez en détail comment la soupape série RV peut améliorer la sécurité et la fiabilité de votre système fluide à moyenne pression.
Catalogues des soupapes pour pression moyenne série RV
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

AGI Industries에 연결구 13,500개, 완벽한 누설 방지(Zero Leaks) 제공
AGI Industries가 어떻게 케미칼 주입 스키드 9개에 FKB 시리즈 밸브와 FK 시리즈 피팅을 사용하여 누설 지점 13,500곳에서 누설을 방지했는지 알아보십시오.