text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — 圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ — 高圧型圧力逃がし弁

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

圧力逃がし弁 — 圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ — 高圧型圧力逃がし弁
外側からの設定圧力の調節が容易なスウェージロック圧力逃がし弁は、さまざまな用途において過剰高圧からの保護を提供することができます。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4R3A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4R3A1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4R3A5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4R3A5-BU 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4R3A5-EP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4R3A5-KZ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4R3A5-NE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4R3A5-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-4R3A-BU 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4R3A-EP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4R3A-KZ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-6R3A-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-8R3A-MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-R4M8F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-R4M8S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-R4S12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-R4S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.