text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch Serie X

Swagelok® versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Die Serie X umfasst hochflexible versatzfreie PTFE-Innenschläuche für den Einsatz in Anwendungen, in denen Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Weitere Informationen anfordern

Die Serie X umfasst hochflexible versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit Ummantelung aus 304er-Edelstahl für eine hohe Druckbeständigkeit. Diese Schläuche kommen häufig in Anwendungen zum Einsatz, in denen Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Mit einer Größe von 1/4 bis 1 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 240 bar (3500 psig) und vielen unterschiedlichen Endanschlüssen eignet sich die Serie X für eine Vielzahl von Systemen. Die Faserummantelung ist mit einem zum Patent angemeldeten Verfahren knickfest mit dem Innenschlauch verbunden. Falls eine statische Ableitung erforderlich ist, sind optional auch PTFE-Innenschläuche mit Kohlenstoffversatz erhältlich. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung mit optionalen Schlauchabdeckungen und Kennzeichnungen erhältlich.

Alle Schlauchsysteme der Serie X werden einer Druckprüfung über 30 Sekunden mit Wasser bei Raumtemperatur unterzogen, um die Leckagefreiheit zu gewährleisten. Die Prüfungen werden bei 69 bar (1.000 psig) durchgeführt – bzw. bei 15,5 bar (225 psig), wenn die Druckeinstufung eines Endanschlusses unter 69 bar (1.000 psig) liegt.

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: PTFE
Verstärkung: Ummantelung Edelstahl 304
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 1 Zoll
Betriebsdrücke Vakuum bis 240 bar (3.500 psig)
Temperaturbereich –73 bis 230 °C (–100 bis 450 °F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverbindungen; Swagelok-Rohradapter; Rohrverbindungen mit Innengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37°-Verbindungen; Rohrverbindungen mit Außengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37°-Verbindungen; Kwik-Clamp-Hygieneverbindungen; Kwik-Clamp 90°-Winkelverbindung für Hygieneanwendungen; Kwik-Clamp 45°-Winkelverbindung für Hygieneanwendungen; Stumpfschweißfittings; SAE 37° (JIC)-Drehverschraubungen mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Außengewinde; Rohrstutzen, weichgeglüht; VCO-®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde; VCR-®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde; Biopharmazieklemmen der Serie TS; Rohrverbindungen mit konischem ISO/BSP-Außengewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Außengewinde mit 60°-Konus (ISO 228); Rohrverbindungen mit konischem ISO/BSP-Innengewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Innengewinde (ISO 228); drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 30°-Konus; drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 60°-Konus; Hygieneverbindung gemäß JIS(A)/ISO 2852; ISO-KF-Vakuumflansch; Hygieneverbindungen gemäß DIN 11864-3 Serie A, Form A, Klemmring mit Rille; Verbindung gemäß DIN 11851 mit Innengewinde und Mutter; Stutzen mit losen Flanschen gemäß ASME Class 150; Stutzen mit losen Flanschen gemäß JIS 10K; Stutzen mit losen Flanschen gemäß DIN PN10; I-Line-Verbindung mit Außengewinde für Hygieneanwendungen; I-Line-Verbindung mit Innengewinde für Hygieneanwendungen; Hygieneverbindungen gemäß DIN 32676; und Hygieneverbindungen gemäß ISO 2852

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.