Détecteurs de fuites Swagelok®
Les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop contribuent à éviter des pertes coûteuses et de possibles problèmes de sécurité en facilitant la détection de fuites de gaz dans des endroits difficiles d’accès grâce à la formation prolongée de bulles.
Afficher les détecteurs de fuitesDes gaz qui fuient peuvent coûter cher à remplacer, nuire au rendement des processus de production et avoir de graves conséquences en matière de sécurité. C’est pourquoi nous proposons les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop Swagelok®.
Les liquides Snoop et Real Cool Snoop aident à détecter des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Des bulles apparaissent de manière prolongée même pour de très petites fuites ou sur des surfaces verticales dans des milieux dont la température et comprise entre –54 et 93°C (–65 tet 200°F). Un tube d’inspection flexible permet d’atteindre les zones difficiles d’accès. Les deux types de liquides détecteurs de fuites se nettoient à sec, sans laisser de taches. Ils contiennent également un inhibiteur de corrosion pour protéger davantage vos composants, mais ne contiennent ni composés à base de chlore ou d’ammonium, ni amines aliphatiques. Comme indiqué dans le catalogue, ils répondent aux exigences de performance de plusieurs normes.
Besoin d’aide pour détecter des fuites ?
Découvrez nos services de détection des fuites de gaz comprimé.
Vous avez des questions sur les liquides détecteurs de fuites ?
누설 검사액 카테고리
Catalogues des détecteurs de fuites
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.