text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.