플랜지 어댑터 — DIN 플랜지
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~2인치(3~50 mm)
- 직선형
- 316 또는 316L 스테인리스강, 400 합금, 600 합금, C-276 합금
- 최대 20 psig(1.4 bar)~6000 psig(413.7 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12M0-F15M-40-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 15 DIN Flange, Class PN 40 SS-12M0-F25M-40-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting DN 25 DIN Flange, Class PN 40
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간