|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/8-14
부품 번호: SS-10-TA-1-10ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/8-14
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-10-TA-1-10ST — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/8-14
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 5/8인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok®튜브 어댑터 |
| 연결구 2 크기 | 7/8-14인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 SAE/MS 평행나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | 황동 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | 황동 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | 황동 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | 황동 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | 황동 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° 확관 | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | 황동 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | 탄소강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 37° 확관 | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 | 2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° femelle | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.