text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - View Product
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - View Product
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - View Product
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - View Product
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - View Product
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - View Product
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - View Product
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - View Product
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - View Product
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - View Product
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - View Product
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - View Product
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.