text.skipToContent text.skipToNavigation
RV 시리즈 중압 릴리브 밸브

Swagelok® 중압 릴리프 밸브

RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 압력에서 사용 가능하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지하도록 지원합니다.

자세히 알아보려면 연결하십시오

RV 시리즈 중압 비례식 릴리프 밸브는 출고 시 설정 상태 또는 외부 설정 압력을 손쉽게 조절할 수 있는 조절 가능 압력 작동 방식을 선택할 수 있으며, 다양한 애플리케이션 요구 조건을 충족하는 광범위한 설정 압력으로 공급 가능합니다.

  • 설정 압력 릴리프 밸브는 100 psig(6.9 bar) 단위로 1000~20,000psig(68.9~1378 bar)까지 공급 가능합니다. 조절 잠금 너트는 조절 나사 위치를 유지함으로써 설정 압력 조절을 보장합니다.
  • 조절 가능 압력 릴리프 밸브는 다음 두 가지 스프링 범위를 선택하여 공급 가능합니다. 1000~10,000 psig(68.9~689 bar) 및 10,000~20,000 psig(689~1378 bar)

사양

몸체 재질316 스테인리스강
사용 압력 최대 20,000 psig(1378 bar)
설정 압력 1000~20,000 psig(68.9~1378 bar)
사용 설정 또는 조절 가능한 작동
온도 최고 121°C(250°F)
연결구 콘 & 쓰레드(3/8인치 및 9/16인치 입구), Swagelok FK 중압 튜브 피팅(3/8, 1/2, 9/16인치 입구) 암나사 NPT(3/4인치 출구)

RV 시리즈 릴리프 밸브를 사용하여 어떻게 중압 유체 시스템의 안전과 신뢰성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

전문가에게 상담

RV 시리즈 중압 릴리브 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Фитинги Swagelok серии FK
13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries

Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.