Система креплений — Удлиненная приварная пластина
Каталоги
Система креплений — Удлиненная приварная пластина
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Похожие изделия
Код изделия
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
304-S1-WPE | Просмотр изделия | |
304-S1-WPEM | Просмотр изделия | |
304-S3-WPE | Просмотр изделия | |
304-S5-WPE | Просмотр изделия | |
304-S6-WPE | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.