text.skipToContent text.skipToNavigation

7-ходовой шаровой кран серии 40 с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,07, трубный обжимной фитинг Swagelok с внутр. резьбой 1/8 дюйма

Код изделия: SS-43Z6FS2

Добавить в избранное

Каталоги

7-ходовые переключающие

Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом серии 40 надежно служат в различных отраслях почти 40 лет. Компания Swagelok модифицировала конструкцию крана и разработала инновационный процесс монтажа. В результате был разработан шаровой кран серии 40G, который отличается расширенным номиналом рабочих температур, улучшенными возможностями термического циклирования и сниженной вероятностью возникновения утечек.

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал шара / штока Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой
Размер соединения 4 1/8 дюйма
Тип соединения 4 Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.07
Схема движения потока Обычная
Схема движения потока 7-ходовые, переключающие
Цвет рукоятки Черный
Тип рукоятки Рычажные
С сертификатом о низком уровне выбросов Да
Условный проход, 0,062 дюйма/ 1,6 мм
Материал уплотнения fluoroplast (PTFE)
Материал кольца / мембраны Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 34,4 бар при 37 °C
Класс обслуживания Общего назначения
Испытания Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.