Raccords — Raccords à souder
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 18 mm (1/8 à 1 po)
- Raccord droit, réducteur union, coude union, té union, coude à trois axes
- Acier inoxydable 316, 316L ou 316L VIM-VAR
- –28 à 537°C (–20 à 1000°F)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-6TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-9P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-8-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 12 мм Трубное соединение под приварку встык 12 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3-8-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4MW-3-03446 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-2MW-3 Сталь 316L VIM-VAR 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-3 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-3 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-3 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-3-8-4 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-3-8-6 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit HC22-4MW-3 Сплав C-22 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-2MW-3P Сталь 316L VIM-VAR 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-3-6-4 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-3P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-3-6-4P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-3P-B25 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-3P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-3P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-3-8-6P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-3-8-4P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-6-8P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6-ATW-6-600 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-6TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-6-400 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-16TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 1 дюйм Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Угольники 45°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4MW-5 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-5P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-5P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-5 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-5 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-5P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit -
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-2MW-9 Сталь 316L VIM-VAR 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-2MW-9P Сталь 316L VIM-VAR 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9-03442 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9-03442P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9-03443 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9-03443P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MMW-9 Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Под приварку встык Micro-Fit 6 мм Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-9-4 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-9-4P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-9-6 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-9-6P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit HC22-8MW-9 Сплав C-22 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-9-4 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9P-B25 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-9P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-9P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-9P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit HC22-4MW-9 Сплав C-22 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-9 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-9-4P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-9 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit -
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Крестовины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-8MW-4 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-4P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-4 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-4 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-4P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-4P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4MW-6-2 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-6-2P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-6-4 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-6-4P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-6-4 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-6-6P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-6-4P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-6-6 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit -
Raccords à souder — Raccords à souder bout à bout — Крестовины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-4TB7-4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Трехплоскостные тройники (тройник + угольник)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4MW-91P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-91 Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-6MW-91P Сталь 316L VIM-VAR 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 3/8 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-91P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-8MW-91 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 6LV-4MW-91 Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TSW-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TSW-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TSW-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-6-TSW-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TSW-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб -
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-6-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб -
Raccords à souder — Adaptateurs à souder — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MTW-A-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-6TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб
Наличие изделий по местоположению склада
часов