Течеискатели, смазки и герметики — Герметики
Предлагаются герметики:
- Герметик для трубной резьбы SWAK™
- Тефлоновая лента
- Герметик без содержания тефлона
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Лента из фторопласта (PTFE)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Герметики — Трубные заглушки — Трубные заглушки теплообменника
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚SS-12TP-15-20 - - Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма 15 - 20 B-12TP-15-20 - - Латунь 3/4 дюйма 15 - 20 -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間