중압 튜브 피팅 — 암나사 코넥터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- NPT
- 316 스테인리스강
- 최대 6250 psig(430 bar)~60,000 psig(4134 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
중압 튜브 피팅 — 암나사 코넥터 — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK0-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8FK0-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas