Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — Шланг серии 8R из нейлона
Каталоги
Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги — Шланг серии 8R из нейлона
Доведите контроль расхода и дренируемость до высокого уровня точности и даже получите сертифицированное решение для отрасли альтернативных видов топлива благодаря шлангам Swagelok с центральной трубкой из нейлона. Кроме того, если вы ищете высокие эксплуатационные характеристики, предлагаем обратить внимание на шланги Swagelok с центральной трубкой из нейлона и гладким каналом, армированные волоконной оплеткой.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
8R-12 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
8R-4 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
8R-6 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
8R-8 | Нейлон | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。