text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-16-RB-4

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-16-RB-4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-16-RB-4 — 스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 1/4인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-8-RA-4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
B-8-RB-4 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-12-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-12-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-12-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12-RA-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-12-RA-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-12-RB-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12-RB-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-12-RB-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-16-HRCG-12 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-RB-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-RBT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-HRCG-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRCG-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRCG-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRN-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRN-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRN-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-8-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.