text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан угловой конфигурации из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, конусный шток

Art.-Nr.: SS-26VM8-F8-A

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Angle Pattern (2-way)
Handle Style Stainless Steel Bar
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 450f / 232C 
Max Temperature Pressure Rating 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.250 in
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
Stem Tip Material 316 Stainless Steel
Stem Type Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, Vee Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Игольчатый клапан угловой конфигурации из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, конусный шток

Art.-Nr.: SS-26VM8-F8-A
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Straight Pattern, Vee Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Technische Daten

SS-26VM8-F8-A — Игольчатый клапан угловой конфигурации из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 1/2 дюйма, конусный шток

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Angle Pattern (2-way)
Handle Style Stainless Steel Bar
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 450f / 232C 
Max Temperature Pressure Rating 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.250 in
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
Stem Tip Material 316 Stainless Steel
Stem Type Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1VF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1VM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1VS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
B-1VS6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
B-1VS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
M-1VS8 Сплав 400 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-18VS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1VS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-20VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-20VM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-20VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-26VF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-26VF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-26VM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-26VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-26VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-OVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-OVM2-BKB 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-OVS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.