Swagelok® 샘플 실린더
Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다.
샘플 실린더 보기Swagelok® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를 공급합니다.
이 실린더는 벽 두께가 일관적이며, 손쉽게 세정할 수 있도록 내부 목이 매끄럽게 가공되었고, 확관을 방지할 수 있도록 두꺼운 벽의 연결부로 제조됩니다. Swagelok 실린더는 또한 Swagelok® 그랩 샘플링 모듈과도 호환되며, 나중에 분석할 수 있도록 지속적으로 순환되는 공정 유체를 안전하게 밀폐할 수 있습니다.
Swagelok이 공급하는 제품:
- 싱글 엔드 실린더, 더블 엔드 실린더, 미니어처 샘플 실린더
- 10~3785 cm3(1 gal) 크기의 실린더
- 304L, 316, 316L, 400 합금 재질로 제조된 실린더
- 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력에 대응하는 제품
- 일체형 밸브, Outage 튜브, 특수 코팅을 포함한 다양한 옵션
손상되거나 마모된 실린더로부터 직원을 보호하려면 샘플 실린더 유지보수 프로그램이 필수입니다. 샘플 실린더 유지보수와 관련하여 가장 흔한 질문을 살펴 보십시오. Swagelok 사내의 주요 통합 및 애플리케이션 전문가인 Matt Dixon이 증기 공간 압축과 안전한 샘플링 방법에 대해 설명합니다.
샘플 실린더에 대한 추가 정보가 필요하십니까?
Probenahmezylinder—Kategorien

Beidseitig offene Zylinder
Beidseitig offene Probenzylinder sind in unterschiedlichen Größen sowie aus Edelstahl 304L oder 316L erhältlich.

Einseitig offene Zylinder
Einseitig offene Probenzylinder sind langlebige und druckbeständige Metallzylinder, die verhindern, dass Proben während der Probenahme freigesetzt werden.

Ersatzteile und Zubehör
Tragegriffe, T-Stücke für Berstscheiben und Füllrohradapter für sämtliche Vorgänge rund um Probenzylinder.
샘플 실린더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Zylinder mit beidseitigen Anschlüssen in Edelstahl 304L und 316L; Zylinderventile; Berstscheibeneinsätze und Berstscheiben-T-Stücke; Zubehör für Probeentnahmezylinder
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400

Swagelok® 샘플링 시스템 교육
효과적인 샘플링 시스템 설계와 기존 시스템의 문제를 진단 및 제거하는 방법을 학습하여 정확성과 효율성을 높이고 비용을 절감하십시오. 업종 또는 경험 수준과 관계 없이, 각각 경력이 30년이 넘는 숙련된 강사에게 유용한 지식을 얻을 수 있습니다.
샘플링 교육 돌아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und wie Sie nicht repräsentative Proben vermeiden können.

Grundlagen der Probenahme: Methoden zur Senkung Ihrer Betriebskosten
Probenahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und überprüfen Ihr Produkt auf seine richtige chemische Zusammensetzung. Erfahren Sie von den Experten bei Swagelok, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihres geschlossenen Probenahmesystems verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.

Verbessern Sie Ihre Produktqualität mit dem richtigen Probenahmesystem
Erfahren Sie hier, was es bei der Auswahl eines geeigneten Probenahmesystems zu beachten gilt und wie Sie die Qualität Ihrer Endprodukte mit unseren Tipps und Best Practices für die Probenahme steigern können.

Die häufigsten Fehler bei der Probenahme—und wie man sie vermeidet
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.