Catalogs
Double-Ended Cylinders — Miniature Sample Cylinders
Miniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing.
Probeentnahmezylinder Zubehör und Füllrohre
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4CD-TW-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | View Product |
SS-4CD-TW-25 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | View Product |
SS-4CD-TW-50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.