|
Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm
Réf. pièce : SS-QF4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CorpsObtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Corps
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Spécifications
SS-QF4-B-6M0 — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 2,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 Stainless Steel |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 6 mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Cv maximal | 2.2 - Coupled with a stem |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | Fluorocarbon FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| Série | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8FS | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.