Miniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing.
Catalogs
Double-Ended Cylinders — Miniature Sample Cylinders
Probeentnahmezylinder Zubehör und Füllrohre
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CD-TW-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | View Product |
| SS-4CD-TW-25 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | View Product |
| SS-4CD-TW-50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.