Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/4 à 1 po)
- Filetages NPT, filetages SAE/MS mâles robustes
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 430 bar (6250 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — Straights
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-4FK0-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Male NPT SS-6FK0-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-8FK0-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Male NPT SS-6FK0-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Male NPT SS-6FK0-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Female NPT SS-4FK0-1-4MP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Male Medium-Pressure Cone and Thread SS-6FK0-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Male NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires