text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 バック・フェルール(14 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

型番: SS-14M4-1

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 14 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 バック・フェルール(14 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

型番: SS-14M4-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バック・フェルール
バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

仕様

SS-14M4-1 — 316ステンレス鋼製 バック・フェルール(14 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 14 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。