Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются запчасти и вспомогательные принадлежности для фитингов с торцевым кольцевым уплотнением
VCO® со следующими характеристиками:
- Глухие гайки с внутренней резьбой, гайки с внутренней резьбой
- От 1/4 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316, латунь
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование — Écrous femelles
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-8-VCO-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - B-4-VCO-4 Laiton 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - B-8-VCO-4 Laiton 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-12-VCO-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - SS-16-VCO-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle - - -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование — Écrous femelles borgnes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCO-4-BL Acier inoxydable 316 1/2 po - - - SS-4-VCO-4-BL Acier inoxydable 316 1/4 po - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов