![Vanne à membrane](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/diaphragm-sealed-valves-1400x411.jpg)
Vannes à membrane Swagelok®
La conception des vannes à membrane limite les zones de rétention de fluide et facilite la purge avec un passage d’écoulement intégralement balayé, ce qui améliore l’efficacité du système tout en assurant une obturation efficace. La diversité des dimensions, des matériaux et des configurations – vannes pour dépôt par couche atomique, vannes pour immersion à haute température, vannes sans ressort – permet de satisfaire aux exigences des applications haute pureté et ultra-haute pureté.
Catégories
![Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/ultrahigh-purity-fluoropolymer-diaphragm-valves-drp.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP
Swagelok propose une vanne à membrane en fluoropolymère conforme à la norme SEMI F57-0301 pour une utilisation dans des applications de distribution de produits chimiques très haute pureté.![Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-DFHFR4-P-GR.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF
Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.
![Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-DLV51.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS
Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.
![Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD
Swagelok propose des vannes à membrane utilisables dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.![Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/thermal-Immersion-diaphragm-valves-dh-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH
Swagelok propose des vannes à membrane pour immersion à haute température, utilisables dans des process comme le dépôt par couche atomique (ALD) et l’alimentation en gaz précurseurs.![Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/springless-diaphragm-valves-mod-gas-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po
Swagelok propose des vannes à membrane sans ressort avec joints en C ou en W, à intégrer dans votre système de gaz modulaire.Catalogues des vannes à membrane
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
Features: Pneumatic and quarter-turn manual 2-way and 3-way models; pneumatic and manual models with adjustable flow and bypass features; DuPont® Teflon® modified PTFE wetted parts and polypropylene actuator; Meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections standard; space saver and other end connections available; Custom manifolds and subassemblies available
Etanchéité vers l’atmosphére par membrane métallique, Pressions de service allant du vide à 241 bar (3500 psig), Températures de –73 à 121°C (–100 à 250°F)
Convient aux applications haute pureté; Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR; Modèles basse et haute pression; Raccordements VCR®, tube à souder bout à bout et raccordements pour montage modulaire en surface; Commande manuelle ou pneumatique
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
![Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
![Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
![Vanne à membrane sans ressort série DP](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/diaphragm-valves-640x440.jpg)
Vannes à membrane
La diversité des dimensions, des matériaux et des configurations de nos vannes à membrane permet de répondre aux besoins des applications haute et ultra-haute pureté, avec des coefficients de débit allant de 0,20 à 13 et des pressions de service pouvant atteindre 241 bar (3500 psig).
Les vannes à membrane obtureront efficacement l’écoulement dans votre système et peuvent supporter un grand nombre de cycles. La gamme des vannes à membrane Swagelok se compose des produits suivants : vannes pour dépôt par couche atomique (ALD), vannes sans ressort pour les systèmes à gaz modulaires, haute performance et à débit élevé, vannes pour immersion à haute température et vannes en fluoropolymère ultra-haute pureté. Des actionneurs manuels, pneumatiques et de verrouillage sont disponibles.