text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords

Raccords disponibles avec ces caractéristiques :

  • 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
  • Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
  • Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
  • Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
  • Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
  • Passe-cloisons
Effacer tous les filtres
Filtrer par :
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.