Sistema de Soporte — Placa Soldada
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Placa Soldada
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36,1 mm (1,42 po) | - | Ver producto |
304-S1-WPM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36 mm (1,42 po) | - | Ver producto |
304-S3-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 50,0 mm (1,97 po) | - | Ver producto |
304-S5-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 70,1 mm (2,76 po) | - | Ver producto |
304-S6-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 87,9 mm (3,46 po) | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.