text.skipToContent text.skipToNavigation

Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Cintreuse manuelle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Cintreuse manuelle

Donnez rapidement une forme à un tronçon de tube et déplacez-vous facilement avec les cintreuses manuelles Swagelok.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
MS-HTB-10M - 10 mm - Rayon de cintrage 24 mm Afficher le produit
MS-HTB-12M - 12 mm - Rayon de cintrage 38 mm Afficher le produit
MS-HTB-2 - 1/8 po - Rayon de cintrage 9/16 po Afficher le produit
MS-HTB-3M - 3 mm - Rayon de cintrage 15 mm Afficher le produit
MS-HTB-4 - 1/4 po - Rayon de cintrage 3/4 po Afficher le produit
MS-HTB-4T - 1/4 po - Rayon de cintrage 9/16 po Afficher le produit
MS-HTB-5 - 5/16 po - Rayon de cintrage 15/16 po Afficher le produit
MS-HTB-6M - 6 mm - Rayon de cintrage 15 mm Afficher le produit
MS-HTB-6T - 3/8 po - Rayon de cintrage 15/16 po Afficher le produit
MS-HTB-8 - 1/2 po - Rayon de cintrage 1 1/2 po Afficher le produit
MS-HTB-8M - 8 mm - Rayon de cintrage 24 mm Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.