Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-16-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-2-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-4-AN-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Évasement AN 37° femelle | - | - | Ver producto |
SS-4-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-6-CP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
SS-8-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.