text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-100-SET Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-10M0-SET Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-200-SET Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-300-SET Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-400-SET Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-600-SET Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-6M0-SET Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-810-SET Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
NY-200-SET Nylon 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
NY-400-SET Nylon 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
NY-600-SET Nylon 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M0-SET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-200-SET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-300-SET 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-400-SET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-400-SET PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-600-SET Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
T-810-SET Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.