Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Embouts de raccordement — Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | Messing | 3/4 Zoll | Rohrstück | 1/2 Zoll | Rohrstück | Afficher le produit |
B-401-PC | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Afficher le produit |
B-601-PC | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Afficher le produit |
B-811-PC | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
B-811-PC-6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
S-811-PC | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-1011-PC | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-101-PC | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/16 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-10M1-PC | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 10 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-10M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-10M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-1211-PC | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-1211-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-12M1-PC | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-12M1-PC-10M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 10 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-12M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-12M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-1611-PC | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-1611-PC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-1611-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-16M1-PC | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 16 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-16M1-PC-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Embout de raccordement | 12 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-2000-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-201-PC | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-201-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-20M1-PC | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 20 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-2400-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-25M1-PC | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 25 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-3M1-PC | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-401-PC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-401-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-401-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-401-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-401-PCBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-501-PC | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-601-PC | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-601-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-601-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-6M1-PC | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-6M1-PC-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-811-PC | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-811-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-811-PC-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-8M1-PC | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
SS-8M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.